概览
优势和特点
- 演示DS21458四路T1/E1/J1收发器的主要功能
- 包括DS21458四路LIU、变压器、BNC与RJ45网络连接器以及端接无源器件
- 与DK101或DK2000母板兼容
- DK101/DK2000与ChipView软件提供对DS21458寄存器组的访问
- 外部数据发送/接收很容易访问设备端成帧器的所有引脚
- 存储器映射FPGA为成帧器端口与DK2000母板提供灵活的时钟/数据/同步连接
- 信号丢失与中断状态的LED显示
- 方便阅读的丝网标记用来区分所有连接器、跳线和LED的相关信号
- 为过压和过流情况提供网络接口保护
产品详情
DS21458DK是为DS21458四路T1/E1/J1收发器提供的、易于使用的评估板。DS21458DK可用作DK101母板或DK2000母板子卡。完整的DS21458DK上包含DS21458四路SCT、变压器、匹配电阻、配置开关、线路保护电路、网络连接器,以及母板连接器。DK101/DK2000母板与Dallas的ChipView软件可以在基于Windows®的PC上实现配置和状态寄存器访问。板上LED用来指示接收信号丢失与中断状态。板上FPGA包含复用逻辑,可以在各种配置下连接各个成帧器端口或将成帧器端口与DK2000相连。
每个DS21458DK都与免费的DK101母板一起供货。对于复杂应用,可以单独购买DK2000高性能演示套件母板。
相关产品
文档
-
DS21458DK: DS21458四路T1/E1/J1收发器子卡开发板 Data Sheet1900/1/1PDF1M
-
DS21458DK Gerber File - Design Files2023/11/15ZIP1M