概览

优势和特点

  • 开发板利用Microsoft Windows PC评估DS1925L热学iButton温度记录器件。
  • 使用USB适配器,非常容易设置
  • 免费下载1-Wire驱动和OneWireViewer演示软件
  • 兼容其它热学iButtons:DS1921、DS1922L、DS1922T、DS1922E和DS1923 (未安装)

产品详情

DS1925EVKIT是一款温度记录器iButton®开发板,提供快速评估Maxim温度记录器iButton家族所需的基本硬件,器件采用1-Wire协议通信。开发板使用Windows®操作系统PC的一个USB端口。评估板包括DS1925L温度记录器iButton及与其通信所需的全部硬件。DS1925L是一款高容量温度记录器,支持122K 8位读数或相等距离的61K 16位读数。设置过程非常简单,包括免费下载的1-Wire®驱动和OneWireViewer演示软件,通过PC的USB端口与iButtons通信。请登录网站免费下载1-Wire驱动及配套的OneWireViewer。

对于希望搭建定制iButton生态系统的开发者,Maxim提供iButton设计资源链接,可找到软件资源和iButton配件。

应用

  • 生命科学
  • 食品安全
  • 药品及医疗用品高温记录(过程监测,工业监测)
  • 冷链温度记录器

相关产品