概览

优势和特点

  • 2 x 6引脚Pmod™兼容连接器(I2C)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 评估软件兼容Windows XP、Windows 7/8/8.1/10

产品详情

DS1631评估系统(EV系统)用于演示DS1631高精度数字测温仪和温度控制器。DS1631评估系统包括DS1631评估套件(EV kit)和USB2PMB2适配器电路板。评估软件兼容Windows XP®和Windows® 7/8/8.1/10,提供友好的评估界面用于演示DS1631的特性。

DS1631评估板已安装8引脚μMAX封装的DS1631AU+。

应用

  • 医疗
  • 网络
  • 个人计算机
  • 路由器/交换机
  • 测试测量系统
  • 无线基站