概览
优势和特点
- 用户可编程130kHz至66.6MHz时钟
- 无需外部定时元件
- 6引脚Pmod兼容连接器(I²C)
- 可移植C语言例程
- 第二个接头用于在I²C总线上菊链其它模块
- 输出接头提供外部电路的接入控制
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
DS1086LPMB1外设模块提供必要的硬件电路,使DS1086L 3.3V扩频EconOscillator™能够连接到任何使用Pmod™兼容扩展端口配置I²C通信的系统。DS1086L为可编程时钟发生器,能够产生130kHz至66.6MHz频率范围的扩频(抖动)时钟(方波)输出。通过在选定频率增加0.5%、1%、2%、4%或8%抖动降低辐射。对于功率敏感应用,DS1086L具有关断模式和输出使能控制。
有关IC工作的详细信息,请参考DS1086L IC数据资料。
应用
- 工业
- null
- 便携式电子
相关产品
文档
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/8/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/7/18PDF1M
-
DS1086LPMB1: DS1086LPMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/5/14PDF684K
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
Maxim模拟精选集锦2012/7/24PDF501K