概览
优势和特点
- 评估时基于PC的演示软件与电信IC连接
- 提供对所有电信IC寄存器和性能的点击访问
- 128kB闪存和264kB SRAM
- 演示软件用户接口可以定制,能够用简单的文本编辑
- 对于高级应用,允许下载并运行用户程序包
- 支持3.3V和5V电信IC
- 板上振荡器:3.088MHz (2 x DS1)、16.384MHz (8 x E1)和44.736MHz (DS3)
- 四路通用开关用于定制程序包
- Motorola ONCE/BDM连接器用于代码开发和调试
产品详情
DK101是用来评估Dallas Semiconductor电信IC的通用演示板平台。安装了IC的子卡经过专门设计,可以插入DK101连接器中。DK101提供微处理器、基于闪存或SRAM的程序存储器、各种振荡器和支持逻辑以及用来与主机PC接口的RS-232接口。出厂后,处理器运行通用的程序包,用基于PC的演示软件执行对子卡的读、写操作。对于高级应用,可以通过处理器下载并运行用户程序包。
文档
-
DK101: 低成本演示套件母板 Data Sheet1900/1/1PDF327K
-
DS2156 Utopia II总线与Maxim演示板的连接2006/8/23