概览
产品详情
演示电路999A是一款宽输入范围、3.3V、同步降压-升压转换器,内置LTC3533。 该电路旨在演示在降压-升压电源中使用此器件可实现的高性能水平、高效率和小尺寸解决方案。该器件的工作频率为1MHz,可通过2.4V至5.5V的输入电压提供3.3V稳压输出,采用降额输出电流时工作电压低至1.8V。
相关产品
文档
-
DC999A - Schematic2015/9/17PDF34K
-
DC999A - Demo Manual2015/9/17PDF478K
-
DC999A - Design File2015/9/17ZIP515K