概览

产品详情

演示电路995A是一款可调1.1A线性稳压器,内置LT3080。该新型稳压器构建为精密电流源和电压跟随器,可用于许多需要高电流、调整为零输出且无需散热器的应用。配合多个电源使用时,该器件会引出调整管的集电极以实现低压差工作。演示板的输入电源电压范围为2.3V至25V。为便于适当调节,LT3080具有控制引脚;此引脚上的电压必须高于输出电压1.2V至1.35V。输出电压通过跳线可选,可设置为1.8V、0V和5V之间的值(使用微调电位计R2)或用户定义值。


LT3080的一个重要特性是宽输出电压范围。通过使用流经单电阻的基准电流,输出电压可以编程为0V和36V之间的任何电平。由于输入电容电压额定值,DC995A具有25V的较低输入电压。DC995A可用作高电流线性稳压器、用于开关电源的后置稳压器、可变电压源或低输出电压电源。

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)
  • 硬件 (1)

    参考电路