概览
产品详情
演示电路986是一款三通道降压型LED驱动器,内置LT3496EUFD。LT3496是一款三路输出DC/DC转换器,设计用作驱动高电流LED的电流源。该演示板上的三个稳压器可独立工作。每个输出通道的默认电流为500mA。输出电流不应超过所用LED的额定电流。 演示板可驱动的LED串的最大电压受到LT3496占空比和输入电压的限制。
最大电源输入电压(PVIN)为45V。因此,该演示板的每个通道可驱动高达约31V的总LED电压。LT3496的输入电压范围为3V至30V(具有40V瞬态电压);然而,为了尽量降低功耗,该演示板使用3V至5.5V电源。
相关产品
文档
-
DC986A - Schematic2009/9/24PDF33K
-
DC986A - Demo Manual2009/9/24PDF268K
-
DC986A - Design File2009/9/24ZIP690K