概览

产品详情

演示电路977是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置LT1976B。LT1976B是LT1976 IC的非突发模式版本。LT1976B可在零负载下工作(无突发模式),从而在满载电流范围内提供非常低的纹波输出。该板经过优化,对于4V至60V的输入电压范围,可提供3.3V输出,负载电流高达1A。最小导通时间限制和3.3V输出可将稳态最大输入电压(超过此电压会发生跳脉冲)限制为42V。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)