概览
产品详情
演示电路975A是一款DC/DC转换器,内置采用3mm x 3mm QFN封装的LT3482,适用于APD偏置应用。该演示电路可在2mA时将3V-12V电源转换为80V。
文档
-
DC975A - Schematic2009/9/24PDF24K
-
DC975A - Demo Manual2009/9/24PDF787K
-
DC975A - Design File2009/9/24ZIP573K