概览
产品详情
演示电路971是一款高电流密度电源,内置双路输出、双相同步降压稳压器LTC3811。该演示板设计采用4.5V至14V的输入电压。提供2V/15A和1.5V/15A输出。可在不同的启动跟踪模式下对输出电压进行编程。DC971板上的所有关键电源和控制器IC电路均部署在1.45 × 0.9的嵌入式PCB布局空间内。可将输出轻松配置为具有两个单独的输出电压或两相并联的单个高电流输出电压。
相关产品
文档
-
DC971A - Schematic2009/9/24PDF53K
-
DC971A - Demo Manual2009/9/24PDF180K
-
DC971A - Design File2009/9/24ZIP1M