概览
产品详情
演示电路967B是一款单通道输出高频降压DC/DC控制器,内置低静态电流LTC3835,采用20引脚裸露焊盘TSSOP封装。DC967B可产生3.3V调节电压和5A输出电压,输入电压范围为4.5V至36V。相关产品
文档
-
DC967B - Schematic2010/5/3PDF35K
-
DC967B - Demo Manual2010/5/3PDF955K
-
DC967B - Design Files2010/5/3ZIP1M