概览

产品详情

演示电路965A是一款单通道输出高频降压DC/DC转换器,内置低静态电流LTC3835-1,采用16引脚窄体SSOP封装。DC965A可编程产生3.3V/5A输出,输入电压范围为4.5V至36V。LTC3835-1与LTC3835类似,但功能降低(它不包含PGOOD、ExtVCC或CLOCKOUT引脚)。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)