概览
产品详情
演示电路960是一款高电压、电流模式DC/DC降压控制器,内置采用小型10引脚MSOP封装的LTC3824。
该板的输入电压范围为5.5V至60V,并提供5V/2A输出。该转换器使用P通道MOSFET作为主开关,从而实现需要较少器件数量的设计。工作频率设置为200kHz,同时可选择接受同步外部时钟。
相关产品
文档
-
DC960A - Schematic2009/9/24PDF30K
-
DC960A - Demo Manual2010/1/12PDF615K
-
DC960A - Design File2009/9/24ZIP584K