概览
产品详情
演示电路958是一款双通道单芯片1.6A降压开关稳压器,内置LT3506A和LT3506。该板的上半部分包含LT3506A电路,下半部分包含LT3506电路。除了开关频率之外,两个器件几乎完全相同,并且两个电路在演示板上完全独立。LT3506A电路的开关频率为1.1MHz,具有6.8V至25V输入电压并在1.6A时产生5V和3.3V输出。LT3506电路的开关频率为575kHz,具有3.6V至21V输入并在1.6A时产生1.8V和1.2V输出。
相关产品
文档
-
DC958A - Schematic2009/9/24PDF43K
-
DC958A - Demo Manual2009/9/24PDF704K
-
DC958A - Design File2009/9/24ZIP1M