概览
产品详情
演示电路899是一款高效率电源,内置双路输出、双相同步降压稳压器LTC3728LX(未进行冷却测试,1.5%精度VREF)。虽然LTC3728LX控制器可以接受高达30V(最大值)Vin的电压,但演示板的输入电压范围为4.5V至13.2V。输出电压为2.5V (5A)和3.3V (5A)。
相关产品
文档
-
DC899A - Schematic2009/9/24PDF85K
-
DC899A - Demo Manual2009/9/24PDF370K
-
DC899A - Design File2009/9/24ZIP934K