概览
产品详情
演示电路886是一款使用300mA输出电流LTC3035线性稳压器的低输入电压和压差电源,采用非常小巧的8引脚3mm × 2mm DFN封装。DC886具有1.7V至5.5V的输入电压范围以及2.5V/3.3V/5V或用户确定值的跳线可选输出电压。由于LTC3035具有0.4V基准电压源,DC886能够向低电压应用供电,如(相对)高电流电压基准电压源。DC886采用小型1uF陶瓷电容,表明LTC3035使用陶瓷输出电容能够保持稳定性。
相关产品
文档
-
DC886A - Schematic2009/9/24PDF37K
-
DC886A - Demo Manual2009/9/24PDF176K
-
DC886A - Design File2009/9/24ZIP537K