概览
产品详情
演示电路857在两个降压转换器电路中内置LT3481EMSE和LT3481EDD,一个配置为高效率电路,另一个配置为小尺寸电路。高效率电路的开关频率为800kHz,具有4.5V至34V输入电压,可提供3.3V/2A输出。小尺寸电路的开关频率为2MHz,演示了LT3481能够使用小型电感和输出电容工作。具有8.5V至22V的输入电压,可提供5V输出。LT3481的宽输入电压范围支持各种输入电源。典型电源包括汽车电池、壁式适配器和工业电源。电流模式控制方案可实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。此外,LT3481采用集成升压二极管,减少了元件数量。低纹波Burst Mode®工作模式不仅使该电路在宽电流范围内具有高效率,还可以在轻负载条件下提供低输出纹波。
相关产品
文档
-
DC857A - Schematic2009/9/24PDF33K
-
DC857A - Demo Manual2009/9/24PDF461K
-
DC857A - Design File2009/9/24ZIP809K