概览

产品详情

演示电路849B是一款具有电池反接保护功能的750mA、1.2MHz同步升压转换器,内置LTC3499BEDD。LTC3499"B”已禁用突发模式并且将在轻负载下持续切换。该演示板演示了具有750mA开关限流的DC/DC升压转换器,通过两个电池单元输入电压提供跳线可选3.3V输出(250mA)并通过两个电池单元或锂离子电池提供5V输出(170mA)。当输出为3.3V时,输入范围为1.8V至3V,输出电流可高达500mA,具体取决于输入电压。当输出为5V时,输入范围为1.8V至4.2V,输出电流可高达480mA。


LTC3499BEDD为器件和负载提供高达–6V的集成电池反接保护,电流消耗通常小于1µA。

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)