概览

产品详情

演示电路836是一款No RSENSE恒定频率降压DC/DC转换器,内置具有突发模式功能的非同步控制器LTC3772,采用3mm × 2mm DFN封装。该演示板具有2.75V至8V的输入电压范围,并在以下三种跳线可选输出电压下提供2A电流:1.8V、2.5V或3.3V。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)