概览
产品详情
演示电路833是一款使用1.5A输出电流LTC3026线性稳压器的低压差电源,该稳压器采用小型3mm × 3mm 10引脚DFN封装。当内部升压转换器使能时,DC833的输入电压范围为1.14V至3.5V,当提供外部电源时最大输入电压为5.5V。输出电压通过跳线选择,可以设置为0.8V、1.2V、1.5V、1.8V或0.4V至2.6V之间的用户定义值。LTC3026具有0.4V的基准电压,使DC833可向低电压应用供电。DC833还非常适用于降压开关稳压器后置调节,可构建高效率低噪声电源。DC833采用小型陶瓷电容,表明LTC3026使用陶瓷输出电容能够保持稳定性。
相关产品
文档
-
DC833A - Schematic2009/9/24PDF25K
-
DC833A - Demo Manual2009/9/24PDF427 K
-
DC833A - Design File2009/9/24ZIP440K