概览

产品详情

演示电路832是一款双输出、双输入稳压器,由两个基于LT3028单片式线性稳压器的LDO线性稳压器组成,采用5×3 DFN-16封装。每个独立输入的电压范围为2.3V至20V,一个输出(VOUT1)可以提供高达500mA的输出电流,另一个输出(VOUT2)可以提供高达100mA的输出电流。两个输出电压通过跳线独立设置;每个可以设置为2.5V、3.3V、5V,或者是用户自定义的电压(为此需要两个跳线选项)。


在空载时,直流静态电流通常仅为50uA(对于整个IC)。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)