概览

产品详情

演示电路811是一款基于LT3027的双路100mA输出和双路(独立)输入稳压器,在3 × 3 DFN-10封装内集成了两个相同的LDO线性稳压器。每个输入具有2.3V至20V的输入电压范围,并提供2.5V、3.3V、5V或用户定义值的跳线可选输出电压。每通道直流静态电流在空载下通常仅为20 uA,且关断时小于0.1 uA。DC811采用小型陶瓷电容,表明LT3027使用陶瓷输出电容能够保持稳定性。

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)