概览
产品详情
演示电路781是一款电信DC/DC转换器,内置LTC3803ES6恒频电流模式反激式控制器。DC781将36V至72V输入转换为3.3V或5V输出,并提供2A输出电流。200kHz恒定工作频率可保持低至空载条件,防止功率转换器在pulse skipping模式下工作时产生低频噪声。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±2%),且没有最低负载要求。
相关产品
文档
-
DC781A - Schematic2009/9/24PDF29K
-
DC781A - Demo Manual2009/9/24PDF487K
-
DC781A - Design File2009/9/24ZIP528K