概览
产品详情
演示电路773是一款同步降压-升压白光LED驱动器,内置LTC3441和LTC2050。该电路板针对3.9V LED正向电压输出(1000mA负载电流)以及3V至4.2V的单锂离子输入电压范围进行了优化。该演示板可驱动Luxeon III白光LED(片内集成)。LTC3441具有1MHz的高开关频率、同步降压-升压内部功率开关、低静态电流和散热增强型封装,是一款多功能大功率IC,用于通过锂离子电池驱动Luxeon III等大功率白光LED。LTC2050用于恒流控制并调整LED电流。
LED按钮用于手动开启LED。SHDN端子可在某些闪光灯应用中对来自外部光源的光脉冲进行编程。DIM端子可通过外部PWM信号对LED进行低于1A LED电流的调光操作。
相关产品
文档
-
DC773A - Schematic2009/9/24PDF64K
-
DC773A - Demo Manual2009/9/24PDF441K
-
DC773A - Design File2009/9/24ZIP682K