概览
产品详情
演示电路 DC770C 是一款采用 LT3782A 恒定频率电流模式升压控制器的 2 相 DC/DC 升压转换器。DC770C 可在 10V 至 28V 的输入范围内工作,并在 50V 输出时提供 4A 的输出电流。250kHz 恒定频率运行可实现小巧而高效的电路。
相关产品
文档
-
DC770C - Schematic2009/9/24PDF80K
-
DC770C - Demo Manual2009/9/24PDF156K
-
DC770C - Design File2009/9/24ZIP2M