概览

产品详情

演示电路769A是一款具有输出跟踪和扩频功能的高效率同步降压DC/DC转换器,内置LTC3808EDE无RSENSE控制器。该演示板通过2.7V至8V输入电压提供1.8V电压,输出电流高达5A。用户可以通过跳线调整峰值电流限制,从而将最大输出电流设置为5A、3.5A或2.5A。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)