概览

产品详情

演示电路767是一款I2C控制的高效率同步电流模式降压稳压器,内置600mA输出LTC3447。演示板的输入电压范围为2.5V至5.5V。该降压稳压器具有0.7V至2.00V的可编程输出范围,可通过I2C接口使用内部6位DAC进行设置。初始启动电压设置为1.35V,但可通过更改反馈电阻R4和R5进行更改。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)