概览

产品详情

演示电路761是一款采用2X2 DFN封装的低噪声稳压电荷泵,内置LTC3204(突发工作模式)。有两种装配版本:DC761A-A和DC761A-B,分别适用于LTC3204-5(5V输出)和LTC3204-3.3(3.3V输出)。DC761A-A可通过2.7V至5.5V输入产生5V稳压输出。对于3.1V至5.5V的VIN和小于3.1V的VIN,保证输出负载电流分别为150mA和65mA。DC761A-B可通过1.8V至4.5V输入产生3.3V稳压输出。对于1.9V至4.5V的VIN和小于1.9V的VIN,保证输出电流分别为50mA和40mA。


该电路只需三个微型0603表贴电容,所占电路板空间极小。无需电感或二极管。该电路在轻负载下采用自动突发工作模式(Burst Mode®),以保持低电源电流。


 

相关产品

文档