概览
产品详情
演示电路760是一款采用3mm x 3mm DFN封装的双路输出、1.1MHz升压/反相器,内置LT3472EDD。该演示电路在“升压电路和反相电路”中演示了小尺寸和低元件数。该升压转换器可在25mA– 45mA负载下将2.7V–4.2V输入转换为15V输出。反相电路可在35mA–65mA下通过相同的输入生成–8V输出。由于LT3472EDD的最大VIN为16V,该演示电路在较高的输入下具有良好的性能。唯一限制为输入电容的10V额定值。
相关产品
文档
-
DC760A - Schematic2009/9/24PDF58K
-
DC760A - Demo Manual2009/9/24PDF109K
-
DC760A - Design File2009/9/24ZIP364K