概览

产品详情

演示电路 742B 采用 LTC2449,后者是一款 8/16 通道、高速、24 位 ΔΣ ADC,具有10 种可选的速度/分辨率模式,范围为 6.9Hz/200nVRMS 至 3.5kHz/25μVRMS (使用外部振荡器时为 4kHz)。主要的 DC 规格包括 5ppm INL、5μV 偏移、10ppm 全标度误差和 20nV/°C 失调漂移。在 6.9Hz/200nVRMS 模式中,50Hz 和 60Hz 噪声的输入常模抑制优于 87dB。准确度 (偏移、全标度、线性度、漂移) 和功耗与所选的速度无关。LTC2449 通过反转穿过多路复用器输出/ADC 输入连接的输入,完成 ADC 的自动置零。这使得外部双路缓冲放大器可以将信号输入与 ADC 的采样电流隔离开来。

相关产品

文档

硬件 (1)

控制器板