概览
产品详情
演示电路734是一款双通道同步、800mA、2.25MHz降压DC/DC稳压器,内置LTC3407-2。DC734具有2.5V至5.5V的输入电压范围,两个输出都能够提供高达800mA的输出电流。VOUT1可通过跳线选择设置为1.2V、1.5V或1.8V。VOUT2固定为2.5V。
相关产品
文档
-
DC734A - Schematic2009/9/24PDF20K
-
DC734A - Demo Manual2009/9/24PDF154K
-
DC734A - Design File2009/9/24ZIP427K