概览
产品详情
演示电路725是一款7A高效率、可锁相恒频降压转换器,集成了LTC3415多相单芯片同步稳压器。DC725的输入电压范围为2.375V至5.5V,并支持0.6V至5V的输出电压范围。通过适当的跳线连接,可将输出电压设置为1.2V、1.5V或1.8V,或将其设置为低至0.6V的可调值,即LTC3415的基准电压。由于LTC3415集成了高电流电源开关(28 mΩ导通电阻),DC725可以为单芯片器件提供高功率(高达7A的输出电流)。
LTC3415也可以进行多相操作,允许并联使用多个DC725以实现更高的电流电源。由于并联LTC3415可以异相工作,因此所需的输入和输出电容量将会很小。
相关产品
文档
-
DC725A - Schematic2009/9/24PDF36K
-
DC725A - Demo Manual2009/9/24PDF487K
-
DC725A - Design File2009/9/24ZIP970K