概览

产品详情

演示电路DC702是一款2.25 MHz降压转换器,采用LTC3406B-2可调输出单芯片同步降压稳压器。DC702具有2.5V至5.5V的输入电压范围,能够在最小3V输入电压下提供高达600 mA的输出电流。输出电压设置为1.8V。由于LTC3406B-2在Pulse-skipping模式下工作(低负载电流下),因此DC702适合噪声敏感型应用

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)