概览
产品详情
演示电路692是一款高效率1.2MHz升压DC/DC转换器,内置LTC3426ES6。该板能够通过1.8V输入提供5V (400mA)电压。也能够通过3.3V输入提供5V (800mA)电压。该转换器具有内部软启动和内部频率补偿功能。
相关产品
文档
-
DC692A - Schematic2009/9/24PDF22K
-
DC692A - Demo Manual2009/9/24PDF406K
-
DC692A - Design File2009/9/24ZIP441K