概览
产品详情
演示电路DC688是一款四通道输出电源,适用于中小型TFT面板。该电路集成了LT1942四通道输出开关稳压器并生成LED驱动器以及TFT面板所需的三路输出电源。两个升压稳压器和一个反相稳压器具有3V至4.2V的输入电压范围,可为LCD面板提供AVDD、VON和VOFF偏置电压。另一个高功率升压器件用于驱动12个LED(2对6个LED串)。针对最小3V的输入电压,每个LED串提供高达20mA的电流。内置LED镇流电路用于精确匹配两串中的LED电流。
相关产品
文档
-
DC688A - Schematic2009/9/24PDF75K
-
DC688A - Demo Manual2009/9/24PDF233K
-
DC688A - Design File2009/9/24ZIP674K