概览

产品详情

演示电路687A是一款使用LT3020线性稳压器的低输入电压和超低压差电源,LT3020采用小型8引脚DFN封装。DC687A具有1V至10V的输入电压范围以及0.2V至10V减去压差的输出电压范围,能够提供最大100mA电流。由于LT3020具有0.2V基准电压,DC687A能够为极低电压应用供电,如(相对)高电流基准电压源。由于LT3020使用低ESR陶瓷输出电容也能保持稳定,因此DC687A使用陶瓷电容。

LT3020数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与演示电路DC687A的演示手册配合阅读。LT3020采用8引脚MSOP和3mm x 3mm DFN两种封装组装,IC底部带有裸露焊盘。为实现较大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。

相关产品

文档