概览
产品详情
演示电路679在两个电路中内置LT3463EDD。一个电路针对小尺寸(最大输出电流9mA)进行了优化,另一个电路针对高性能(最大输出电流13mA)进行了优化。两个电路均为具有2.7V至6V输入电压范围的双路输出±20V电压稳压器。正稳压器是一款升压转换器,负稳压器是一款反相电荷泵。
相关产品
文档
-
DC679A - Schematic2009/9/24PDF107K
-
DC679A - Demo Manual2009/9/24PDF562K
-
DC679A - Design File2009/9/24ZIP639K