概览

产品详情

演示电路 DC675C 用于评估采用 LT1568 的滤波器电路。LT1568 是一款双路 2 阶有源 RC 滤波器单元式部件,具有精度为 ±0.75% 的电容器和增益带宽乘积 GBW 为 180MHz (修整至 ±10% 的最大偏差) 的低噪声运放。LT1568 运放的 ±10% GBW 偏差允许通过减小电阻值以较大限度抑制较高频率误差。LT1568 滤波器的截止或中心频率(fC) 范围是 200kHz 至 10MHz (带通滤波器则为 5MHz)。选择 200kHz 的下限只是为了较大限度降低电阻器噪声和 DC 偏移 (使用外部电容器时,fC 频率可小于 200kHz)。

为了进行测试和评估,DC675C 组件配置为单路 4 阶、500kHz 窄通带带通滤波器。

对于其他可能的 LT1568 配置,DC675C 具有未使用的焊盘,用于预先配置了 PCB 走线的 0805 表面贴装电阻器和电容器,以实现下列高准确度 LT1568 滤波器电路:

  1. 4 阶低通滤波器
  2. 5 阶低通滤波器
  3. 4 阶窄通带带通
  4. 4 阶宽通带带通
  5. 4 阶高通滤波器

有关滤波器电路配置的更多信息,请参阅 LT1568 数据手册。

相关产品

文档