概览

产品详情

演示电路 DC674B 是一款完整的快速电池充电器,能够为 3 节、4 节、6 节或 10 节串联连接的 NiMH 或 NiCd 电池充电。通过在板上安装一个适当的电阻器,还可以为其他数量的电池充电 (最多 16 节电池)。该电路的电源部分包含一个 550kHz 同步降压型恒定电流源,它可提供 2A 的充电电流。通过变更检测电阻器阻值可选择其他的充电电流,而且,为了获得更高的充电电流 (2 至 4A),PC 板对顶端开关采用了双路布局,以允许使用一个较大的 FET。该演示板还包括一个 PowerPath™ FET,当输入电源被拿掉时,此 FET 可在电池和一个外部系统负载之间提供低压降路径。充电终止方案包括 -ΔV、ΔT/Δt、峰值电压和一个安全定时器。


相关产品

文档