概览
产品详情
演示电路667是一款高效率、高频率降压转换器,集成了LTC3416单芯片同步稳压器。DC667在强制连续工作模式下工作并对另一个供电轨进行跟踪。它采用2.25V至5.5V输入电压工作并在1.8V、2.5V、3.3V的跳线可选输出电压或用户确定的电压下提供4A输出电流。
相关产品
文档
-
DC667A - Schematic2009/9/24PDF63K
-
DC667A - Demo Manual2009/9/24PDF176K
-
DC667A - Design File2009/9/24ZIP647K