概览
产品详情
演示电路658是一款使用LTC3456的完整电源管理系统,适用于由壁式适配器、USB端口或2节碱性电池(按此优先级顺序排列)供电的便携式应用。DC658提供三种输出:1.8V、200mA内核电源、3.3V、150mA主电源和3.3V、50mA热插拔电源。所有输出在关断期间均放电至地。同步降压(1.8V输出)和第二个转换器(根据电源可用作降压或升压器件,并提供3.3V/150mA和3.3V/50mA输出)接受2V至3.2V电池输入或USB/壁式适配器输入。
相关产品
文档
-
DC658A - Schematic2009/9/24PDF144K
-
DC658A - Demo Manual2009/9/24PDF219K
-
DC658A - Design File2009/9/24ZIP1M