概览
产品详情
演示电路649是一款电信隔离式DC/DC转换器,内置LTC3803恒频电流模式反激式控制器。DC649将隔离的36V转换为72V输入,并在5V下提供2A输出电流。200kHz恒定工作频率可保持低至极轻负载,以减少在较大负载电流范围内产生的低频噪声。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±2%),且没有最低负载要求。
相关产品
文档
-
DC649A - Schematic2009/9/24PDF44K
-
DC649A - Demo Manual2009/9/24PDF205K
-
DC649A - Design File2009/9/24ZIP523K