概览
产品详情
演示电路648是一款大电流降压型PolyPhaseTM电源,内置LTC3733三相同步降压控制器。它为AMD OpteronTM和AthlonTM 64处理器提供高性能电源解决方案。LTC3733的开关频率范围为210kHz至530kHz。输入电源电压范围为7V至21V,标称VID可编程输出电压为0.8V-1.55V。该演示板可提供65A输出电流。
相关产品
文档
-
DC648A - Schematic2009/9/24PDF220K
-
DC648A - Demo Manual2009/9/24PDF494K
-
DC648A - Design File2009/9/24ZIP2M