概览
产品详情
演示电路647是一款1.2MHz、SOT-23 DC/DC转换器,内置LT3467。该演示板演示了两个独立的DC/DC转换器以满足不同的应用需求。升压电路可在300mA最大负载下将5V输入转换为12V输出。SEPIC电路可产生恒定12V/300mA输出和10V~16V可变输入。两个电路旨在演示软启动特性、1.2MHz开关频率、内部42V/1.1A开关、宽输入电压范围和小尺寸电路等优势。
相关产品
文档
-
DC647A - Schematic2009/9/24PDF45K
-
DC647A - Demo Manual2009/9/24PDF175K
-
DC647A - Design File2009/9/24ZIP1M