概览
产品详情
演示电路634是一款低噪声雪崩光电二极管(APD)偏置电源,内置LT1930A。该电路具有3V至5.5V的输入电压,在输出(0V控制电压)下提供90V (2mA)。可通过增加控制电压(最大4.5V)来调整30V至90V范围内的输出电压,从而有效地更改反馈节点中的电流以调整输出电压。
相关产品
文档
-
DC634A - Schematic2009/9/24PDF15K
-
DC634A - Demo Manual2009/9/24PDF411K
-
DC634A - Design File2009/9/24ZIP466K