概览
产品详情
演示电路625是一款采用LTC3441的恒频同步降压-升压转换器。输入电压范围为2.4V至5.5V,使其非常适合单节锂离子或三节NiCd/NiMH电池应用。该转换器提供高达95%的效率,高于传统的降压-升压转换器。针对2.5V的较小输入电压,该转换器可提供高达1A的负载电流。输出电压设置为3.3V。通过更改其中一个反馈电阻可获得2.4V至5.25V范围内的不同输出电压。开关频率设置为1MHz,在效率与尺寸之间达到了良好平衡。
相关产品
文档
-
DC625A - Schematic2009/9/24PDF62K
-
DC625A - Demo Manual2009/9/24PDF208K
-
DC625A - Design File2009/9/24ZIP584K