概览

产品详情

演示电路614是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置LT3434。该板经过优化,在4V至约42V的稳态输入电压范围内,负载电流高达2A(LTC3434为3A电流器件),输入瞬态电压高达60V,可提供3.3V输出。最小导通时间限制和3.3V输出可能会在发生跳脉冲之前将稳态最大输入电压限制为42V。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)