概览

产品详情

演示电路612在两个升压转换器电路中内置LT3464ETS8,其中一个电路配置为小尺寸,另一个电路配置为高性能。输入电源电压范围为2.3V至10V,小尺寸电路可输出20V(高达6mA电流),高性能电路可输出15V(高达25mA电流)。小尺寸电路中,LT3464能够使用小型10µH芯片电感和0.22µF输出电容工作。高性能电路则使用47µH电感和1.0µF输出电容,并提供较高的输出电流和效率。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)