概览
产品详情
演示电路611是一款双通道、扩频、降压电荷泵DC/DC转换器,内置LTC3252EDE。它可通过2.7V至5.5V输入产生稳定的1.5V和1.2V输出电压,每通道输出电流高达250mA。LTC3252具有独特的扩频架构,提供高效率、低噪声工作性能。该电路的外部器件数量少,只需五个小型表贴电容和四个小型表贴电阻。
相关产品
文档
-
DC611A - Schematic2009/9/24PDF15K
-
DC611A - Demo Manual2009/9/24PDF157K
-
DC611A - Design File2009/9/24ZIP316K